• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. AY1020

Maestro IO-Link con interfaz EtherNet/IP

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Maestro IO-Link con interfaz EtherNet/IP

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

  • Transmisión fiable de datos de máquina, parámetros de proceso y datos de diagnóstico al controlador
  • Dos puertos Ethernet con interruptor integrado
  • Servidor web integrado para la configuración y el diagnóstico
  • Intercambio de datos simultáneo con el controlador y con el entorno TI
  • Para la conexión de hasta ocho dispositivos IO-Link
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: AL1920 Comparador de productos: AY1020 / AL1920 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Módulos de E/S para utilización en armarios eléctricos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Tensión nominal DC [V] 24
Potencia absorbida máx. [VA] 2,4
Corriente máxima total [A] 2
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 20
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 18; Número de salidas digitales: 10
Entradas
Número de entradas digitales 18; (8 x 2 + 2 x 1)
Conexionado de las entradas digitales PNP
Alimentación de tensión [V] 24
Corriente máxima total de las entradas [mA] 1600
Limitación de corriente de entrada [mA] 200
Protección contra cortocircuitos para las entradas digitales
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Resistencia a sobrecargas de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas digitales 10
Circuito PNP
Corriente máxima por cada salida [mA] 200
Protección contra cortocircuitos
Separación galvánica no
Alimentación de los actuadores en las salidas 24 V DC
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Ethernet
Velocidad de transmisión 10; 100
Protocolo EtherNet/IP; Modbus TCP
IO-Link Master
Tipo de transmisión COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Número de puertos clase A 8
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...70
Humedad relativa del aire máx. [%] 95
Grado de protección IP 20
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques y vibraciones EN60068-2-6; EN60068-2-27
Datos mecánicos
Peso [g] 404,5
Dimensiones [mm] 105,3 x 45,2 x 113,6
Materiales Carcasa: PA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación LED, amarillo
Disponibilidad LED, verde
errores LED, rojo
función LED, amarillo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
bornes roscados: ; espaciado entre contactos: 20 mm