- Productos
- Sistemas para aplicaciones móviles
- Sistemas de control
- Controladores con altos requisitos de protección
- CR0709
ecomatController
CR0709
ecomatController/60/Std.
ecomatController
CR0709
ecomatController/60/Std.
- potentes controladores de triple núcleo de 32 bits con gran memoria de aplicaciones
- Con muchas entradas y salidas multifunción configurables
- Interfaces Ethernet y CAN de alto rendimiento para diversas tareas de comunicación
- Programable según IEC 61131-3 con CODESYS 3.5
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número total de entradas | 32 |
---|---|
Número total de salidas | 28 |
Interfaz de comunicación | Ethernet; CAN; RS232 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; (en caso de conectores enchufados con aisladores monoconductor y de conectores M12 enchufados/tapones de obturación: IP 67) |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 12 / 24 |
Consumo de corriente [mA] | < 400 |
Potencia absorbida [W] | 8; (VBB30) |
Protección contra inversiones de polaridad | sí; (con alimentación de red de a bordo / batería) |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 60 |
---|
Entradas
Número total de entradas | 32 |
---|---|
Número de entradas de frecuencia | 8 |
Número de entradas de resistencia | 4 |
Número de entradas digitales | 32 |
Número de entradas analógicas | 16 |
Cantidad |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frecuencia |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frecuencia |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frecuencia |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frecuencia |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frecuencia |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frecuencia |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
Cantidad |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
Cantidad |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de resistencia |
|
Cantidad |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
Cantidad |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada digital |
|
Salidas
Número total de salidas | 28 |
---|---|
Número de salidas digitales | 27 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Número de salidas PWM | 27 |
Número de salidas PWM-I | 18 |
Número de salidas de puente H | 6; (3 x 2) |
Cantidad |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||
Conmutador de grupos de salida |
|
Cantidad |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida digital |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida digital |
|
Cantidad |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida digital |
|
Cantidad |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salida digital |
|
Cantidad |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Salida PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Salida digital |
|
Cantidad |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentación del sensor |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentación del sensor |
|
Cantidad |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector macho ST A |
|
||||||||||||||||
Salida analógica |
|
Software / programación
Opciones de parametrización | CODESYS 3.5 |
---|---|
Función PLC según IEC 61131-3 | sí |
Sistema operativo | Echtzeit-Betriebssystem |
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Número de interfaces CAN | 4 |
Número de interfaces Ethernet | 2 |
Número de interfaces RS232 | 1 |
Velocidad de transmisión | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protocolo | CANopen; SAE J1939; protocolo libre | |
Perfil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interfaz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Valores por defecto |
|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protocolo | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Nota sobre las interfaces |
|
Velocidad de transmisión | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Valores por defecto |
|
Condiciones ambientales
Temperatura de la carcasa [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | ||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) | ||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 3000 | ||
Grado de protección | IP 65; IP 67; (en caso de conectores enchufados con aisladores monoconductor y de conectores M12 enchufados/tapones de obturación: IP 67) | ||
Grado de suciedad | 2 | ||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 1455,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | Montaje de rosca; (4 x M6) |
Dimensiones [mm] | 219 x 203 x 47 |
Materiales | Carcasa: aluminio fundido pasivado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Indicación |
|
---|
Indicación |
|
---|
Indicación |
|
---|
Hardware
Procesador | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Memoria de trabajo | 2,7 MByte RAM |
Memoria masiva | 9 MByte Flash |
Memoria remanente | 10 kByte |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - CAN0
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - CAN1 / RS232
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Conector: 2 x M12; codificación: D |
---|
Conexión eléctrica - ST A
Conexión | Conector: 1 x AMP; codificación: A |
---|