• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Equipos para manejo y supervisión
  4. Pantallas HMI robustas con procesadores mononúcleo de 32 bits
  5. CR1087

Pantalla gráfica programable para el control de máquinas móviles

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

Pantalla gráfica programable para el control de máquinas móviles

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

  • Robusta pantalla HMI con botones de función retroiluminados con respuesta táctil
  • Potentes interfaces CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Programable según IEC 61131-3 con CODESYS 3.5 o CODESYS 2.3
  • Interfaz USB para el registro de datos e interfaz opcional para cámaras analógicas
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • e1r
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...32 DC
Potencia absorbida [W] 7,2
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 1; Número de entradas analógicas: 1; Número de salidas digitales: 1
Entradas
Número de entradas digitales 1
Número de entradas analógicas 1
Entrada analógica de corriente [mA] 0...20
Entrada analógica de tensión [V] 0...32
Salidas
Número de salidas digitales 1
Software / programación
Función PLC según IEC 61131-3
Interfaces
Número de interfaces CAN 4
Número de interfaces Ethernet 1
Número de interfaces USB 2
Datos mecánicos
Peso [g] 1614
Tipo de montaje superficies / integrado
Dimensiones [mm] 157 x 192 x 53,6
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
7" pantalla a color
Elementos de manejo
8 botones pulsadores retroiluminados programables
Resolución de pantalla 800 x 480
Tipo de pantalla pantalla a color
Tamaño de la pantalla 7"
Retroiluminación de la pantalla LED
Memorias de datos
Tiempo real
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12