- Productos
- Sistemas para aplicaciones móviles
- Equipos para manejo y supervisión
- Pantallas HMI robustas con procesadores multinúcleo de 64 bits
- CR1152
Pantalla gráfica programable para el control de máquinas móviles
CR1152
ecomatDisplay/5"HB/Touch
Pantalla gráfica programable para el control de máquinas móviles
CR1152
ecomatDisplay/5"HB/Touch
- Pantalla HMI potente y robusta con moderna arquitectura de 64 bits y función táctil
- Botones de función retroiluminados RGB con respuesta táctil
- Interfaz USB de alto rendimiento para el registro de datos, compatibilidad con cámaras analógicas y Ethernet
- Interfaces Ethernet y CAN de alto rendimiento para diversas tareas de comunicación
- Programable según IEC 61131-3 con CODESYS 3.5
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 12 / 24 |
Consumo de corriente [mA] | < 833; (24 V DC; con las salidas conmutadas: < 5833 mA) |
Potencia absorbida [W] | 20 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 2 |
---|---|
Número de entradas de vídeo | 2; (analógica) |
Entrada de vídeo | PAL, NTSC |
Salidas
Número de salidas digitales | 2 |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 2500 |
Salida de audio | Stereo Line-Out |
Software / programación
Opciones de parametrización | CODESYS 3.5 |
---|---|
Función PLC según IEC 61131-3 | sí |
Sistema operativo | Embedded Linux 4.14 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Número de interfaces CAN | 4 |
Número de interfaces Ethernet | 1 |
Número de interfaces USB | 1 |
Número de interfaces de vídeo (FBAS) | 2 |
Velocidad de transmisión | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protocolo | CANopen; SAE J1939; protocolo libre |
Perfil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interfaz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s | |
Protocolo | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Nota sobre las interfaces |
|
Velocidad de transmisión | < 480 MBit/s |
---|---|
Versión | 2.0 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...85 | ||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) | ||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 3000 | ||
Grado de protección | IP 65; IP 67; (en caso de conectores enchufados con aisladores monoconductor y de conectores M12 enchufados/tapones de obturación: IP 67) | ||
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 1073,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de montaje | superficies / integrado | ||||||
Dimensiones [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Materiales | aluminio fundido con revestimiento de polvo; Display: vidrio antirreflejante y templado | ||||||
Datos sobre la vida útil |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
||||
Resolución de pantalla | 800 x 480 | ||||
Tipo de pantalla | Pantalla a color con función táctil | ||||
Tamaño de la pantalla | 5" | ||||
Formato | 16:10 | ||||
Retroiluminación de la pantalla | LED | ||||
Intensidad de color | 24 Bit | ||||
Brillo [cd/m²] | < 1000; (ajustable: 0...100 %; Incremento: 1 %) | ||||
Relación de contraste | 1000:1 | ||||
Versión de pantalla táctil | PCAP |
Hardware
Procesador | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Memoria de trabajo | 1 GByte RAM |
Memoria masiva | 4 GByte Flash |
Memorias de datos
Tiempo real | sí; UTC, protegido por batería tampón |
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - ETH0
Conector: M12; codificación: D |
Conexión eléctrica - USB0
Conector: M12; codificación: B |