- Productos
- Sistemas para aplicaciones móviles
- Módulos de E/S
- Equipos con opción de programabilidad y conector M12 o DEUTSCH
- CR2050
Módulo de E/S para aplicaciones móviles
CR2050
ioControl/In 16/DT6
Módulo de E/S para aplicaciones móviles
CR2050
ioControl/In 16/DT6
- Conexión descentralizada de sensores y actuadores
- Con numerosos canales de entrada multifunción configurables
- Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
- Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS
- Grado de protección elevado para cumplir los requisitos de las aplicaciones móviles
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|---|
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 16 |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 16; Número de entradas analógicas: 8; Número de entradas de frecuencia: 4; Número de entradas de resistencia: 4 |
Entradas
Número total de entradas | 16 |
---|---|
Número de entradas de frecuencia | 4 |
Número de entradas de resistencia | 4 |
Número de entradas digitales | 16 |
Número de entradas analógicas | 8 |
Entrada analógica de corriente [mA] | 0...20 |
Entrada analógica de tensión [V] | 0...32 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|
Software / programación
Función PLC según IEC 61131-3 | sí |
---|
Interfaces
Número de interfaces CAN | 2 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 100 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 692 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje mediante conectores de rosca |
Dimensiones [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materiales | PA reforzado con fibra de vidrio |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Entradas
Con. 1...8 | Conector: 8 x conector DEUTSCH |
---|
Conexión eléctrica - Interfaz CAN 1
CAN IN | Conector: 2 x conector DEUTSCH |
---|
Conexión eléctrica - alimentación / Interfaz CAN 2
X1 | Conector: 1 x Conector AMP |
---|