pasarela ISOBUS
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
pasarela ISOBUS
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
- Comunicación segura entre el implemento y el tractor
- Control dinámico del valor nominal y documentación a través del TaskController (TC)
- Configuración sencilla a través de CODESYS utilizando bibliotecas ISOBUS
- Implementación rápida y sencilla sin costes adicionales de licencia
- Certificado por la asociación AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 12...27 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 11...48 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | CAN |
---|---|
Número de interfaces CAN | 2 |
Velocidad de transmisión | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Interfaz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Resistencia terminal | sí; (interno ; 120 Ohm; no se puede desactivar) |
Velocidad de transmisión | 250 kBaud |
---|---|
Interfaz | CAN Interface ISO 11783 |
Resistencia terminal | no |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 184,95 |
---|---|
Tipo de montaje | superficies / integrado |
Dimensiones [mm] | 72 x 104 x 29 |
Materiales | Carcasa: PA 12 negro |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Hardware
Procesador | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Memoria del programa | 1,5 MB Flash |
Memoria de trabajo | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - CAN
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - ISOBUS
Conector: 1 x M12; codificación: A |