- Productos
- Sistemas para aplicaciones móviles
- Componentes para diagnóstico / asistencia
- Mobile IoT: diagnóstico y asistencia remotos
- CR3133
CANwireless con conexión de antena externa
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
CANwireless con conexión de antena externa
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
- mobile IoT: módulo CANwireless para una comunicación sencilla entre máquinas
- Carcasa compacta y robusta para cumplir los requisitos de los duros entornos industriales
- Fiable conexión WLAN / bluetooth para aplicaciones móviles
- Configuración de una red WLAN propia y conexión a una infraestructura WLAN existente
- Módulo para la conexión a una antena externa
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 6...36 DC |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 12 / 24 |
Tolerancia de la tensión nominal [%] | 50 |
Consumo de corriente [mA] | < 100; (Funcionamiento normal; Modo de suspensión: < 1 mA) |
Protección contra inversiones de polaridad | sí; (< 36 V DC) |
Protección contra sobretensión | sí; (< 36 V DC) |
Resistencia interna (Ri) [Ω] | 20000 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas analógicas: 2; Número de salidas digitales: 1 |
---|
Entradas
Número de entradas analógicas | 2 |
---|---|
Entrada analógica de tensión [V] | 0...15 |
Resolución de la entrada analógica | 12 Bit |
Precisión de la entrada analógica [%] | ± 1,0 |
Salidas
Número de salidas digitales | 1 |
---|---|
Rango de tensión DC [V] | 6...36 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 500 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 10 |
Rango de configuración / medición
Frecuencia de medición [Hz] | 20 |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
Número de interfaces CAN | 2 |
Estándar de transmisión | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Potencia de envío [mW] | 22,39 |
Interfaz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Estándar de transmisión | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Banda de frecuencia | 2,4 GHz; 5 GHz |
Potencia de envío [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Antena integrada) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 6K7 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 142,6 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA6/6,6 negro |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Hardware
Procesador | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
Memoria de trabajo | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
Memoria masiva | 16 MB |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - WLAN / Bluetooth
Conector: FAKRA I |