• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Sistemas de control
  4. Controladores con altos requisitos de protección
  5. CR7132

Controlador de seguridad programable para aplicaciones móviles

CR7132

R360/SafetyControllerEX/32

Controlador de seguridad programable para aplicaciones móviles

CR7132

R360/SafetyControllerEX/32

  • Para funciones de control complejas en vehículos y en aplicaciones móviles
  • Certificado como controlador de seguridad con compatibilidad CANopen Safety
  • Con muchos canales multifunción de entrada y salida configurables
  • Potentes interfaces CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Programable según IEC 61131-3 con CODESYS 2.3
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: CR721S Comparador de productos: CR7132 / CR721S Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
No utilizar para nuevos proyectos.
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • bv
  • e1r
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8...32 DC
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 80
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 32; Número de entradas analógicas: 32; Número de entradas de frecuencia: 32; Número de salidas digitales: 48
Entradas
Número de entradas de frecuencia 32
Número de entradas digitales 32
Número de entradas analógicas 32
Entrada analógica de corriente [mA] 0...20
Entrada analógica de tensión [V] 0...32
Salidas
Número de salidas digitales 48
Número de salidas PWM 32
Número de salidas PWM-I 32
Número de salidas de puente H 4
Software / programación
Opciones de parametrización funciones de entrada/salida
Función PLC según IEC 61131-3
Interfaces
Número de interfaces CAN 4
Número de interfaces RS232 1
Número de interfaces USB 1
Parámetros de seguridad
Norma
IEC 61508:2010 SIL 2
IEC 62061:2021 SIL 2
ISO 13849:2023 PL d
Datos mecánicos
Peso [g] 2025,5
Dimensiones [mm] 153 x 43 x 277
Notas
Notas No utilizar para nuevos proyectos.
Cantidad por pack 1 unid.