• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. CR7506

Controlador de seguridad programable para aplicaciones móviles

CR7506

R360/SafetyController/13849

Controlador de seguridad programable para aplicaciones móviles

CR7506

R360/SafetyController/13849

  • Para funciones de control complejas en vehículos y en aplicaciones móviles
  • Con muchos canales multifunción de entrada y salida configurables
  • Potentes interfaces CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Se puede utilizar en aplicaciones de seguridad
  • Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt) para el uso en condiciones muy duras
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: CR711S Comparador de productos: CR7506 / CR711S Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • ukca
  • e1r
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...32 DC
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 24
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 24; Número de entradas analógicas: 8; Número de entradas de frecuencia: 8; Número de salidas digitales: 8
Entradas
Número de entradas de frecuencia 8
Número de entradas digitales 24
Número de entradas analógicas 8
Entrada analógica de corriente [mA] 0...20
Entrada analógica de tensión [V] 0...32
Salidas
Número de salidas digitales 8
Número de salidas PWM 8
Número de salidas PWM-I 8
Software / programación
Opciones de parametrización funciones de entrada/salida
Función PLC según IEC 61131-3
Interfaces
Número de interfaces CAN 2
Número de interfaces RS232 1
Parámetros de seguridad
Cumple con los requisitos
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Datos mecánicos
Peso [g] 1556
Dimensiones [mm] 153 x 43 x 241
Notas
Cantidad por pack 1 unid.