- Productos
- Sistemas para aplicaciones móviles
- Equipos para manejo y supervisión
- Pantallas HMI robustas con procesadores mononúcleo de 32 bits
- CR9226
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...32 DC |
---|
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 1; Número de entradas analógicas: 1; Número de salidas digitales: 1 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 1 |
---|---|
Número de entradas analógicas | 1 |
Entrada analógica de corriente [mA] | 0...20 |
Entrada analógica de tensión [V] | 0...32 |
Salidas
Número de salidas digitales | 1 |
---|
Software / programación
Función PLC según IEC 61131-3 | sí |
---|
Interfaces
Número de interfaces CAN | 4 |
---|---|
Número de interfaces Ethernet | 1 |
Número de interfaces USB | 2 |
Número de interfaces de vídeo (FBAS) | 2 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1688 |
---|---|
Tipo de montaje | superficies / integrado |
Dimensiones [mm] | 145 x 225 x 80 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
||||
Resolución de pantalla | 800 x 480 | ||||
Tipo de pantalla | pantalla a color | ||||
Tamaño de la pantalla | 7" | ||||
Retroiluminación de la pantalla | LED |
Memorias de datos
Tiempo real | sí |
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12 |