Características del producto
Carcasa |
carcasa para montaje en carril DIN |
Dimensiones [mm] |
78 x 45 x 124,7 |
Campo de aplicación
Aplicación |
Sistema de evaluación de impulsos con microprocesador para frecuencia; Velocidad de rotación; Velocidad; Impulsos y ciclos de máquinas |
Datos eléctricos
Tensión nominal AC [V] |
110...240 |
Tensión nominal DC [V] |
27 |
Tolerancia de la tensión nominal [%] |
< 10 |
Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] |
20...10 |
Frecuencia nominal AC [Hz] |
50...60 |
Potencia absorbida [W] |
3 |
Energía auxiliar para sensores DC [V] |
19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2; Número de salidas relé: 2 |
Salidas
Número de salidas digitales |
2 |
Número de salidas relé |
2 |
Poder de corte |
6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (carga resistiva) |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración Hz [Hz] |
0,1...1000 |
Rango de configuración [Imp/min] |
1...60000 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-40...60 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
80; (40 °C: 50 %) |
Grado de protección |
IP 50 |
Grado de protección de los bornes |
IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61010 |
2011 |
EMV 89/336/EWG |
|
EN 61000-6-2 |
2005 |
EN 61000-6-4 |
2007 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
381 |
Carcasa |
carcasa para montaje en carril DIN |
Dimensiones [mm] |
78 x 45 x 124,7 |
Materiales |
plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
Pantalla OLED, 128 x 64 píxeles autoiluminada |
Estado de conmutación |
LED, verde |
|
Notas
Notas |
sobretensión category II; degree of soiling 2 |
|
Conexión eléctrica
|
bornes duales: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |