Módulo de alimentación para fusible electrónico
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
Módulo de alimentación para fusible electrónico
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | según MBTS/MBTP |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 24 |
Tensión de entrada DC [V] | 19,2...30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 24 V DC) [ms] | 10 |
Corriente de entrada (tensión nominal 24 V DC) [A] | 40 |
Corriente de reposo [mA] | 0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...70 |
Grado de protección | IP 20; (en la parte frontal) |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 61 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Conexión eléctrica
Conexión | bornes con resorte de empuje: |
---|