Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
10 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Aplicación |
sencilla evaluación de velocidad demasiado baja de movimientos rotatorios y lineales; bloqueo |
Datos eléctricos
Tensión nominal DC [V] |
10...36 |
Consumo de corriente [mA] |
< 15 |
Resistente a inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Número total de salidas |
1 |
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
250 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] |
250 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
10 |
Alcance ajustable |
no |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [Imp/min] |
5...300 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histéresis [% del Sr] |
10 |
Tiempos de respuesta
Temporización de arranque [s] |
15 |
Frecuencia de amortiguamiento max. [Imp/min] |
15000 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación |
potenciómetro multivuelta |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado de protección |
IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
190 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Nombre de la rosca |
M30 x 1,5 |
Materiales |
latón con revestimiento especial; PBT |
Par de apriete [Nm] |
50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, verde |
|
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |