- Productos
- Sensores
- Detectores de velocidad
- Monitores de velocidad de rotación Compact para utilización en zonas explosivas
- DI602A
Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Supervisión fiable y sin contacto de velocidades bajas de rotación
- 2 en 1: sensor y evaluación de velocidad de rotación en una carcasa compacta
- Ajuste sencillo del punto de conmutación a través del botón teach
- Para la conexión directa a un PLC
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Alcance [mm] | 8 |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | evaluación de velocidad demasiado baja de movimientos rotatorios y lineales; bloqueo |
Datos eléctricos
Tensión nominal DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: 250; Salida de impulsos: 15) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance ajustable | no |
Alcance operativo [mm] | 0...6 |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Principio de medición | inductivo |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 10 |
Tiempos de respuesta
Temporización de arranque [s] | 0...15 |
---|---|
Frecuencia de amortiguamiento max. [Imp/min] | 18000 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | Función Teach |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...60 | |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Nota sobre el marcado ATEX |
|
||
CEM |
|
||
MTTF [años] | 1051 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 177 |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti); PBT; TPE-U |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
bemerkungen
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|