- Productos
- Sensores
- Detectores de velocidad
- Monitores de velocidad de rotación Compact para utilización en zonas explosivas
- DI605A
Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Supervisión fiable y sin contacto de velocidades bajas de rotación
- 2 en 1: sensor y evaluación de velocidad de rotación en una carcasa compacta
- Sencillo ajuste del punto de conmutación mediante botón teach o IO-Link
- Con IO-Link para la transmisión de señales y de datos de diagnóstico
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Alcance [mm] | 5 |
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | evaluación de velocidad demasiado baja de movimientos rotatorios y lineales; bloqueo |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||
Configuración de fábrica |
|
||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Resistente a sobrecargas | sí |
Señal de salida | señal de conmutación |
---|---|
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Señal de salida | señal de impulsos; señal de conmutación; (parametrizable) |
---|---|
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 500 |
Salida de impulsos | evaluación externa de los impulsos de amortiguación |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de medición [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Rango de configuración [Imp/min] | 3...24000 |
Principio de medición | inductivo |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 10 |
Histéresis [% del Sp] | 10...30 |
Repetibilidad IO-Link [%] | 1; (del valor final del rango de medición) |
Deriva de temperatura | ± 10 %; (del valor final del rango de medición) |
Tiempos de respuesta
Temporización de arranque [s] | 0...15; (Incremento: 1 s; predeterminado: 10 s) |
---|---|
Frecuencia de amortiguamiento max. [Imp/min] | 60000 |
Temporización de arranque [s] | 0...30; (Incremento: 100 ms; predeterminado: 10 s) |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,7 | ||||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Contador de ciclos de encendido; Contador de horas de funcionamiento; temperatura interna; Marcado específico de la aplicación | ||||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||
MTTF [años] | 471 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 78,9 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PA; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] | 35 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|