Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas analógicas: 2 |
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Campo de aplicación
Aplicación |
salidas analógicas controlables a través de IO-Link; para conectar actuadores analógicos a un sistema IO-Link; para la utilización en entornos húmedos; uso en interiores |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...30 DC; ((en entornos húmedos: 18...28 V) según MBTS/MBTP) |
Tensión nominal DC [V] |
24 |
Consumo de corriente [mA] |
300 |
Corriente máxima total [A] |
0,2 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas analógicas: 2 |
Salidas
Número de salidas analógicas |
2 |
Salida analógica de corriente [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
300 |
Precisión de la salida analógica [%] |
0,25 |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Perfiles |
Smart Sensor |
Modo SIO |
no |
Clase de puerto de maestro requerido |
A/B |
Datos del proceso analógicos |
2 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
3,6 |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
612 |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
2000 m: -25...70 °C |
3000 m: -25...64 °C |
4000 m: -25...62 °C |
|
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-25...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C) sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] |
4000 |
Grado de protección |
IP 67; IP 69K |
Grado de suciedad |
2 |
Fluidos químicos |
DIN EN ISO 175, Ecolab test method 40-1 |
|
Folgende Medien wurden 28 Tage bei konstanter Raumtemperatur mit dem Stand- und Einlegetest geprüft |
P3-topax 66 |
|
P3-topax 990 |
|
Topactive 200 |
|
Topactive 500 |
|
Topactive OKTO |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
79,2 |
Peso (sin accesorios y sin embalaje) [g] |
28 |
Dimensiones [mm] |
63 x 30 x 24,5 |
Materiales |
Carcasa: PA |
Material de la tuerca |
inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta |
FKM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Disponibilidad |
1 x LED, verde |
salida analógica |
2 x LED, amarillo |
|
Notas
Notas |
Para más información, consulte el manual de instrucciones. |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
|
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |
Conexión eléctrica - conector hembra
|
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: FKM |