Campo de aplicación
Aplicación | indicación descentralizada, procesamiento previo y conversión de señales analógicas; para la utilización en entornos húmedos; uso en interiores |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; ((en entornos húmedos: 18...28 V) según MBTS/MBTP) |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corriente [mA] | 30...900 |
Corriente máxima total [A] | 0,8 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas analógicas: 1; Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Alimentación del sensor en las entradas | de la tensión de alimentación |
---|---|
Número de entradas analógicas | 1 |
Entrada analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Salidas
Número de salidas digitales | 1 |
---|---|
Rango de tensión DC [V] | 10...30 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 50 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Precisión / variaciones
Precisión | 0,75; (% del valor final del rango de medición entrada analógica) |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceIDs compatibles |
|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revisión IO-Link | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
Perfiles | Smart Sensor |
Modo SIO | sí |
Clase de puerto de maestro requerido | A |
Datos del proceso analógicos | 1 |
Datos del proceso binarios | 1 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...70 | ||||||||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C); sin condensación) | ||||||||||||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 4000 | ||||||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
Grado de suciedad | 2 | ||||||||||||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 370 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 78,5 |
---|---|
Peso (sin accesorios y sin embalaje) [g] | 27 |
Dimensiones [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiales | Carcasa: PA |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta | FKM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: FKM |