Campo de aplicación
Homologación de equipos radioeléctricos para |
EU/RED; India |
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas". |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
19,2...28,8 DC |
Consumo de corriente [mA] |
500 |
Potencia absorbida [W] |
8,6 |
Clase de protección |
III |
Frecuencia de trabajo [MHz] |
865...868 (ETSI) |
Estándar RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Potencia de envío ERP [mW] |
120; (máximo: 200 mW) |
Salidas
Corriente máxima por cada salida [mA] |
100; (max.) |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
Ethernet |
Ethernet - TCP/IP
Protocolo |
TCP/IP |
Valores por defecto |
Dirección IP: 192.168.0.79 |
máscara de subred: 255.255.255.0 |
dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.100 |
|
Tipo de utilización |
Parametrización |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-20...55 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
con placa de montaje y disipador de calor: -20...60 °C |
|
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-25...80 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
IEC 60028-2-27 |
40 g (6 ms) / choques continuos |
|
50 g (11 ms) / choque individual |
|
Resistencia a vibraciones |
EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
MTTF [años] |
58 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
701,7 |
Dimensiones [mm] |
113 x 118,6 x 50 |
Materiales |
Carcasa: aluminio; PBT / PC; Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
alimentación de tensión |
1 x LED, verde |
barra de LED |
4 x LED, amarillo número de tags en el campo |
estado |
2 x LED, verde / rojo interfaz de bus de campo |
estado |
2 x LED, verde / amarillo Ethernet |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Ethernet
ETH1 / ETH2 |
Conector: 2 x M12; codificación: D |
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
PWR |
Conector: 1 x M12; codificación: A |