- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- RFID
- Equipos compactos RFID con interfaz de bus de campo
- DTE905
Equipo compacto RFID
DTE905
DTRUHFA HLRWITUS04
Equipo compacto RFID
DTE905
DTRUHFA HLRWITUS04
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Homologación de equipos radioeléctricos para | EE.UU.; Canadá; México |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 500 |
Potencia absorbida [W] | 8,6 |
Clase de protección | III |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 902...928 |
Estándar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Potencia de envío EIRP [mW] | 200; (máximo: 250 mW) |
Salidas
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet |
---|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Protocolo | MQTT JSON | |||
Valores por defecto |
|
|||
Tipo de utilización | Parametrización; transmisión de datos |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 | |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 692,7 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiales | Carcasa: aluminio; PBT / PC; Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Conector: 2 x M12; codificación: D |
---|
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
PWR | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|