• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Equipos compactos RFID con interfaz de bus de campo
  5. DTE961

Equipo compacto RFID

DTE961

DTRUHFA HLRWPNUS04

Equipo compacto RFID

DTE961

DTRUHFA HLRWPNUS04

Precios de lista sin IVA
  • profinet
Campo de aplicación
Homologación de equipos radioeléctricos para Japón
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19,2...28,8 DC
Consumo de corriente [mA] 500
Potencia absorbida [W] 8,6
Clase de protección III
Frecuencia de trabajo [MHz] 916,8...920,4
Estándar RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potencia de envío EIRP [mW] 200; (máximo: 250 mW)
Salidas
Corriente máxima por cada salida [mA] 100; (max.)
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet
Ethernet - PROFINET
Protocolo PROFINET
Tipo de utilización transmisión de datos
Ethernet - TCP/IP
Protocolo TCP/IP
Valores por defecto
Dirección IP: 192.168.0.79
máscara de subred: 255.255.255.0
dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.100
Tipo de utilización Parametrización; transmisión de datos
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...55
Nota sobre la temperatura ambiente
con placa de montaje y disipador de calor: -20...60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / choques continuos
50 g (11 ms) / choque individual
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
Datos mecánicos
Peso [g] 691,7
Dimensiones [mm] 113 x 118,6 x 50
Materiales Carcasa: aluminio; PBT / PC; Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
alimentación de tensión 1 x LED, verde
barra de LED 4 x LED, amarillo Intensidad de señal Tag
estado 2 x LED, verde / rojo interfaz de bus de campo
estado 2 x LED, verde / amarillo Ethernet
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Ethernet
ETH1 / ETH2 Conector: 2 x M12; codificación: D
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
PWR Conector: 1 x M12; codificación: A