Cabezal de lectura/escritura RFID HF
DTI424
DTRHF GBRWIOUS03
Cabezal de lectura/escritura RFID HF
DTI424
DTRHF GBRWIOUS03
- Para la identificación fiable de tags en portapiezas y productos
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en sistemas de montaje, alimentación y manipulación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Cabezal de lectura/escritura RFID para montaje enrasado
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Detección de objetos en sistemas transportadores | |
---|---|---|
Homologación de equipos radioeléctricos para | EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; China; Singapur; Japón; Taiwán; India | |
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 |
Estándar RFID | ISO 15693 |
Rango de detección
Distancia respecto al tag [mm] |
|
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Modo SIO | no | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 22 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||
Seguridad eléctrica |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 108,75 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4301 / 304); Tapa: PPS; conector: PEI |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|