• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Equipos compactos RFID con IO-Link
  5. DTI435

Cabezal de lectura/escritura RFID HF

DTI435

DTRHF INRWIOUS03

Cabezal de lectura/escritura RFID HF

DTI435

DTRHF INRWIOUS03

  • Para la identificación fiable de tags en portapiezas y productos
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en sistemas de montaje, alimentación y manipulación
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Cabezal de lectura/escritura RFID para montaje no enrasado
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Aplicación Detección de objetos en sistemas transportadores
Homologación de equipos radioeléctricos para EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; China; Singapur; Japón; Taiwán; India
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos
La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas".
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19,2...28,8 DC
Consumo de corriente [mA] < 50
Clase de protección III
Frecuencia de trabajo [MHz] 13,56
Estándar RFID ISO 15693
Rango de detección
Distancia respecto al tag [mm]
referido a un tag de disco de 30 mm I-CODE SLI : ≤ 45
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Perfiles Smart Sensor: Device Identification
Modo SIO no
Clase de puerto de maestro requerido A
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 967
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repetidamente
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / no repetidamente
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Seguridad eléctrica
EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013
Datos mecánicos
Peso [g] 175,8
Carcasa cilíndrico
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales Carcasa: inox (1.4301 / 304); Tapa: PPS
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, verde
comunicación del tag 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
Tuerca 2 x M30 x 1,5
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A