• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Equipos compactos RFID con interfaz CANopen para aplicaciones móviles
  5. DTM427

Cabezal de lectura/escritura RFID con interfaz CAN y protocolo SAE J 1939

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

Cabezal de lectura/escritura RFID con interfaz CAN y protocolo SAE J 1939

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

  • Cabezal de lectura/escritura RFID para montaje enrasado
  • Todo en un equipo: antena, sistema de evaluación e interfaz SAE J 1939
  • Compatible con el uso en aplicaciones móviles
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Rango de temperaturas de servicio muy amplio y elevada resistencia a choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Campo de aplicación
Homologación de equipos radioeléctricos para EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; Japón; China; Taiwán; India; Singapur; Ucrania
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos
La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas".
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 9...32 DC
Consumo de corriente [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Clase de protección III
Frecuencia de trabajo [MHz] 13,56
Estándar RFID ISO 15693
Rango de detección
Distancia al cabezal de lectura/escritura frontal [mm] 180
Distancia al cabezal de lectura/escritura lateral [mm] 65
Distancia respecto al tag [mm]
≤ 40
Interfaces
Interfaz de comunicación CAN
CAN
Protocolo J1939
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repetidamente
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / no repetidamente
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [años] 477
Datos mecánicos
Peso [g] 139,5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 70
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: Acero inoxidable; Tapa: PPS; ventana LED: PEI
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, verde
Comunicación CAN 1 x LED, rojo
comunicación del tag 1 x LED, amarillo
Notas
Notas
Singapur sin autorización de funcionamiento, solo para exportación.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12; codificación: A