• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Monitorización de condición
  3. Señalización y visualización
  4. Cintas LED para iluminación y señalización
  5. DV1001

Tiras LED RGBW

DV1001

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

Tiras LED RGBW

DV1001

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

  • Los LED de color rojo, verde, azul y blanco se pueden activar mediante conexiones individuales
  • Diseño extremadamente robusto y totalmente encapsulado con grado de protección IP 68
  • Montaje curvo o recto
  • Alto rendimiento lumínico gracias a la tecnología LED
Precios de lista sin IVA
  • ce
Campo de aplicación
Aplicación señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 21,6...26,4 DC
Tensión nominal DC [V] 24; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] 400
Temperatura del color [K] 4000
Flujo luminoso [lm] rojo: 101,2; verde: 188,8; azul: 37; blanco: 285,2
Nota sobre el flujo luminoso [lm]
Los datos del flujo luminoso se refieren a una banda LED de un metro
Vida útil típ. [h] 30000
Entradas
Conexionado de las entradas digitales 24 V PNP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...45
Humedad relativa del aire máx. [%] 90
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 4000
Grado de protección IP 68
Grado de suciedad 2
Homologaciones / pruebas
Homologación IEC 62471; IEC 62031
Datos mecánicos
Peso [g] 47,8
Dimensiones [mm] 265 x 14,2 x 4,5
Materiales TPU
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
señalización de estados de máquinas LED, multicolor RGB
luz de montaje LED, blanco
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,3 m
Conector: M12; codificación: A
Diagramas y curvas