- Productos
- Monitorización de condición
- Señalización y visualización
- Cintas LED para iluminación y señalización
- DV1104
Tiras LED RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
Tiras LED RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
- Los LED de color rojo, verde, azul y blanco se pueden activar mediante conexiones individuales
- Diseño extremadamente robusto y totalmente encapsulado con grado de protección IP 68
- Montaje curvo o recto
- Alto rendimiento lumínico gracias a la tecnología LED
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | señalización de estados de máquinas |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Tensión nominal DC [V] | 24; (según MBTS/MBTP) | |
Consumo de corriente [mA] | 1440 | |
Temperatura del color [K] | 7500 | |
Flujo luminoso [lm] | rojo: 184,96; verde: 572; azul: 116; blanco: 768,32 | |
Nota sobre el flujo luminoso [lm] |
|
|
Vida útil típ. [h] | 30000 |
Entradas
Conexionado de las entradas digitales | 24 V PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...45 |
---|---|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 4000 |
Grado de protección | IP 68 |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 118,4 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 1015 x 14,2 x 4,5 |
Material de la junta | FKM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Conector: M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
Diagramas y curvas
|
|
---|