• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. IO-Link
  3. Equipos IO-Link
  4. Indicadores luminosos de señales
  5. DV2300

baliza de señalización de 3 segmentos

DV2300

LED-Tower-3/IOL/Bracket

baliza de señalización de 3 segmentos

DV2300

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Precios de lista sin IVA
  • ce
  • iolink
  • cruus
Campo de aplicación
Aplicación señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC [V] 24
Consumo de corriente [mA] < 200
Entradas
Corriente de entrada alta [mA] 6
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 3,2
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1467
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...50
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...75
Humedad relativa del aire máx. [%] 90
Presión atmosférica [kPa] < 106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
Homologación UL
alimentación de tensión Class 2
Datos mecánicos
Peso [g] 465,7
Tipo de montaje base de montaje
Dimensiones [mm] Ø 70 / L = 280
Materiales Carcasa: ABS; Lentes: PC
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
segmento LED 3 x 4 LED
Accesorios
Accesorios (opcionales)
soporte básico, E89060
soporte de pared, E89061
Adaptador de montaje, E89063
soporte con salida de cable lateral, E89064
tubo de montaje, E89065
tubo de montaje, E89066
tubo de montaje, E89067
Notas
Notas
Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: M12; codificación: A
Diagramas y curvas