- Productos
- Monitorización de condición
- Conversión de señal
- Convertidores de frecuencia-corriente
- DW2503
Convertidor de frecuencia-corriente programable
DW2503
MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC
Convertidor de frecuencia-corriente programable
DW2503
MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC
- Salida de corriente o tensión proporcional a la frecuencia
- Para registrar la velocidad de la cinta transportadora y para controlar si se superan o no se alcanzan los valores nominales
- Elevada frecuencia de entrada de hasta 600.000 impulsos/minuto
- Numerosas funciones de monitorización parametrizables
- Pantalla OLED autoluminosa de muy fácil lectura para programar y visualizar los valores reales
Precios de lista sin IVA
No utilizar para nuevos proyectos.
Características del producto
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|---|
Dimensiones [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Campo de aplicación
Aplicación | Conversión de secuencias de impulsos en señales analógicas normalizadas |
---|
Datos eléctricos
Tensión nominal AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 27 |
Tolerancia de la tensión nominal [%] | < 10 |
Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] | 20...10 |
Frecuencia nominal AC [Hz] | 50...60 |
Potencia absorbida máx. [VA] | 8 |
Potencia absorbida [W] | 5 |
Energía auxiliar para sensores DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1; Número de salidas relé: 1 |
---|
Salidas
Número de salidas relé | 1 |
---|---|
Poder de corte | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (carga resistiva) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 10000 |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración Hz [Hz] | 0...10000 |
---|---|
Rango de configuración [Imp/min] | 0...600000 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Grado de protección | IP 50 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 380,5 |
---|---|
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
Dimensiones [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiales | plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
---|
Conexión eléctrica
bornes duales: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |