- Productos
- DX2021
Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
- Para monitorizar el número de revoluciones, la velocidad, el número de unidades o el tiempo de pasada
- Para la visualización y evaluación de secuencias de impulsos con alta frecuencia de entrada
- Pantalla LCD de lectura fácil
- Manejo intuitivo mediante pantalla táctil y formato texto
- Numerosas funciones de monitorización parametrizables
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Dimensiones [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Consumo de corriente [mA] | 100 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 2 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...70 |
Grado de protección | IP 65 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 355 |
---|---|
Tipo de montaje | sección del panel de mandos: 91 x 43 mm |
Dimensiones [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiales | Noryl UL94-V-0 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión | bornes roscados: |
---|