• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Monitorización de condición
  3. Señalización y visualización
  4. IO-Link - Pantallas
  5. DX2055

Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Interfaz de comunicación IO-Link
Dimensiones [mm] 48 x 112 x 116
Campo de aplicación
Aplicación indicación y supervisión de señales analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] 100
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas analógicas: 2; Número de salidas digitales: 4
Entradas
Número de entradas analógicas 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrada analógica de corriente [mA] 0...20
Entrada analógica de tensión [V] -10...10
Resolución de la entrada analógica 16 bit
Precisión de la entrada analógica [%] 0,1
Salidas
Número de salidas digitales 4
Corriente máxima por cada salida [mA] 200
Resistente a sobrecargas
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...70
Grado de protección IP 65
Grado de protección de los bornes IP 20
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Datos mecánicos
Peso [g] 318
Tipo de montaje sección del panel de mandos: 91 x 43 mm
Dimensiones [mm] 48 x 112 x 116
Materiales Noryl UL94-V-0
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
pantalla a color pantalla gráfica LCD, Pantalla táctil
Conexión eléctrica
Conexión bornes roscados: