Conector hembra a cablear
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
Conector hembra a cablear
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Conexión con cable segura mediante bornes roscados
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 31,4 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 43 x 25 x 36 |
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | PA |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M18, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA |
---|