Conector hembra a cablear
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Conector hembra a cablear
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Conexión con cable segura mediante bornes roscados
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Marcado ATEX |
|
|
|
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 35,7 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | PA |
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M18, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA |
---|