Conector hembra a cablear
E10109
SDOGH040PLSFKPG
Conector hembra a cablear
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Conexión con cable segura mediante bornes roscados
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 14,9 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | PA |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: B; cuerpo: PA; bloqueo: PA |
---|