• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E10189

Cable de conexión con conector hembra

E10189

ADOGA030MSS0002E03

Cable de conexión con conector hembra

E10189

ADOGA030MSS0002E03

  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Aptitud para cadenas portacables
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC
Corriente máxima total [A] 4; (40° C)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Homologación UL
Ta < 75 °C
Número de registro UL E191684
Datos mecánicos
Peso [g] 88,1
Dimensiones [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5
Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PVC, amarillo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado