- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E10191
Cable de conexión con conector hembra
E10191
ADOGA030MSS0005E03
Cable de conexión con conector hembra
E10191
ADOGA030MSS0005E03
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Aptitud para cadenas portacables |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (40° C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación UL |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 197,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 | ||||||||
Materiales | TPU | ||||||||
Material del cuerpo | TPU | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, amarillo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |
---|