Brida de fijación
E10193
Mounting Set D34
Brida de fijación
E10193
Mounting Set D34
- Para el montaje de sensores de forma cilíndrica
- Fijación sencilla, rápida y económica
- Fijación fiable de apriete con dos tornillos
Precios de lista sin IVA
Datos mecánicos
Peso [g] | 107,1 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 58 x 70 x 29 |
Diámetro interior [mm] | 34 |
Materiales | PA |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|