• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E10200

Cable de conexión con conector hembra

E10200

ADOAA030MSS0005E03

Cable de conexión con conector hembra

E10200

ADOAA030MSS0005E03

  • Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Aptitud para cadenas portacables
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC
Corriente máxima total [A] 4; (40° C)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Homologación UL
Ta < 75 °C
Número de registro UL E191684
Datos mecánicos
Peso [g] 197,8
Dimensiones [mm] 26 x 14,5 x 38,5
Materiales TPU negro
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, amarillo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado