- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E10268
Cable de conexión con conector hembra
E10268
ADOGG030--S0005A03
Cable de conexión con conector hembra
E10268
ADOGG030--S0005A03
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 140,8 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 8,5 x 8,5 x 30 |
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU |
---|