• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Actuadores, targets, imanes y tags
  4. Levas de conmutación
  5. E10661

leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

E10661

PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES

leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

E10661

PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES

  • Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
  • Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
  • Montaje sencillo directamente sobre el eje del accionamiento
  • Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
  • Nivel de amortiguamiento superior giratorio de forma continua en 360
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: E12516 + E12526 Comparador de productos: E10661 / E12516 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Versión para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Datos mecánicos
Peso [g] 107,6
Diámetro de la leva [mm] 53
Distancia entre agujeros [mm] 80
Altura del eje del actuador de la válvula [mm] 20
Materiales Leva de conmutación: PVC negro; tornillos: Acero inoxidable
Notas
Cantidad por pack 1 unid.