Imán amortiguador
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
Imán amortiguador
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
- Para garantizar una distancia de conmutación elevada
- Para el uso en combinación con detectores magnéticos
- Montaje oculto posible detrás de aluminio y acero inoxidable
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...250 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 53,37 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 31 / L = 15 |
Materiales | ferrita dura HF 26/22 |
Intensidad de campo magnético [mT] | 120 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|