• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Bridas de fijación
  5. E10808

Dispositivo de sujeción con tope fijo

E10808

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

Dispositivo de sujeción con tope fijo

E10808

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

  • Tope fijo para la posición de montaje definida
  • Para el montaje de sensores de forma cilíndrica
  • Cambio sencillo y rápido sin necesidad de repetir el ajuste
  • Protección fiable para evitar daños
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Fecha de descatalogación: 06/30/2024
Artículos alternativos: E12747 Comparador de productos: E10808 / E12747 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Versión con tope fijo
Datos mecánicos
Peso [g] 140,2
Instrucciones de montaje Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala)
Dimensiones [mm] M36 x 1,5
Nombre de la rosca M36 x 1,5
Diámetro interior [mm] 30
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; Tuercas: latón con revestimiento de bronce blanco
Par de apriete [Nm] 20; (tuercas de fijación: 40)
Accesorios
Componentes incluidos
Tuercas: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.