- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E10865
Cable de conexión con conector hembra
E10865
ADOAH030MSS0002E03
Cable de conexión con conector hembra
E10865
ADOAH030MSS0002E03
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 90,1 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 27 x 15 x 39 |
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|