• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E10866

Cable de conexión con conector hembra

E10866

ADOAH030MSS0005E03

Cable de conexión con conector hembra

E10866

ADOAH030MSS0005E03

  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 200
Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39
Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm