Conector hembra a cablear
E10887
SDOGK190MSSFKPG
Conector hembra a cablear
E10887
SDOGK190MSSFKPG
- Para distribuidores centrales con conexión M23
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión de cable segura mediante conexión soldada
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 7,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 82,4 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 26 x 26 x 49 |
Materiales | latón niquelado |
Material del cuerpo | latón, niquelado |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Soldadura: ...1 mm²; funda del cable: Ø 10...14 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado |
---|