- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E10976
Cable de conexión con conector hembra
E10976
ADOGH080MSS0005A06
Cable de conexión con conector hembra
E10976
ADOGH080MSS0005A06
- Conexión de 8 polos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Transmisión fiable de las señales de los sensores
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 245,8 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado |
---|