Conector de montaje
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
Conector de montaje
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
- Cómodo equipamiento de cajas de distribución y carcasas con conexiones para conectores
- Montaje sencillo y rápido en la pared de la carcasa
- Versión de metal muy robusta
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 22,8 |
---|---|
Rosca de montaje | PG 9 |
Materiales | zinc conformado a presión |
Material del cuerpo | zinc conformado a presión |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: zinc conformado a presión |
---|