- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E11076
Cable de conexión con conector hembra
E11076
ADOGB050MSS0002E05
Cable de conexión con conector hembra
E11076
ADOGB050MSS0002E05
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -5...80 |
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 137,7 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PVC, negro; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión |
---|