- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E11273
Cable de conexión con conector hembra
E11273
ADOGR040PLS0002H
Cable de conexión con conector hembra
E11273
ADOGR040PLS0002H
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,6...30 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 106,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 30 x 30 x 68 |
Materiales | Hytrel G-4774 |
Material del cuerpo | Hytrel G-4774 |
Material de la tuerca | Hytrel G-4774 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro; 4 x 0,5 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x Bajonett, recto; cuerpo: Hytrel G-4774; bloqueo: Hytrel G-4774 |
---|