Prolongador con conector para válvulas
E11277
VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS
Prolongador con conector para válvulas
E11277
VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS
- Conexión fiable de válvulas en el campo
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conectores cuadrados muy resistentes
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | medición de corriente |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 24 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 85 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm |