• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores con conector para válvulas
  5. E11429

Prolongador con conector para válvulas

E11429

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

Prolongador con conector para válvulas

E11429

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

  • Conexión fiable de válvulas en el campo
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • LED bien visible
  • Con circuito de protección integrado
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 24 AC/DC
Protección contra sobretensión sí; (VDR)
Corriente máxima total [A] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65
Datos mecánicos
Peso [g] 124,8
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tornillo
campo de rotulación
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x válvula tipo C DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: latón niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm