• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Conectores macho a cablear
  5. E11550

Conector macho a cablear

E11550

SSTGF030MSSFPKG

Conector macho a cablear

E11550

SSTGF030MSSFPKG

  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Conexión de los cables muy cómoda mediante tecnología por inserción
  • Versión de metal muy robusta
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 50 AC / < 75 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 14,8
Materiales PA
Material del cuerpo PA
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,38 mm²; aislamiento de los hilos: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); funda del cable: Ø 3...5 mm
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado